Roller Conveyor
33 4,500
On request
* Mandatory information
Technical Data
Properties
Article number | 0.0.699.06 |
---|---|
Line | Line D30 |
Property | black similar to RAL 9005 |
ESD | ESD-safe = Yes |
Weight, spec. Length | m = 873 g/m |
Weight, spec. Length | m = 1.2 kg/m |
Delivery unit | cut-off max. 4500 mm |
Description
Variants
Sort by
Série: LPS | Forme: d’un seul côté | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Forme: d’un seul côté | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: d’un seul côté | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: d’un seul côté | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Forme: d’un seul côté | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: d’un seul côté | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: d’un seul côté | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Forme: d’un seul côté | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: d’un seul côté | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: d’un seul côté | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Forme: d’un seul côté | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: d’un seul côté | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Forme: d’un seul côté | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: découpe | |
Série: 6 | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: découpe | |
Série: 6 | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: découpe | |
Série: 6 | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: 8 | Forme: sans côté | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: noir | Unité de livraison: découpe | |
Série: 8 | Forme: sans côté | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: noir | Unité de livraison: découpe | |
Série: 8 | Forme: sans côté | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: noir | Unité de livraison: découpe | |
Série: 8 | Forme: sans côté | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: noir | Unité de livraison: découpe |
Downloads
CAD Data
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Customs tariff number
84283920