Technical Data
Properties
Article number | 0.0.704.66 |
---|---|
Property | orange |
ESD | ESD-safe = No |
Weight | m = 3.02 kg |
Delivery unit | 1 pce. |
Description
Variants
Sort by
Tipo di controller: C 1-02/ C 1-05 | Lunghezza dei cavi: 5 m | |
Tipo di controller: C 3-05 | Lunghezza dei cavi: 5 m | |
Tipo di controller: C 1-02/ C 1-05 | Lunghezza dei cavi: 10 m | |
Tipo di controller: C 3-05 | Lunghezza dei cavi: 10 m | |
Tipo di controller: C 1-02/ C 1-05 | Lunghezza dei cavi: 15 m | |
Tipo di controller: C 1-02/ C 1-05 | Lunghezza dei cavi: 20 m | |
Tipo di controller: C 1-02/ C 1-05 | Lunghezza dei cavi: 25 m | |
Tipo di controller: BL 1-04/C | Lunghezza dei cavi: 5 m | |
Tipo di controller: BL 1-04/C | Lunghezza dei cavi: 10 m | |
Tipo di controller: BL 1-04/C | Lunghezza dei cavi: 15 m |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 11.0
27060190
eCl@ss 8.0
27062090
eCl@ss 4.0
27060801
eCl@ss 4.1
27060801
eCl@ss 5.0
27062001
eCl@ss 5.1
27062001
UNSPSC 7.0
26121629
UNSPSC 9.0
26121629
eCl@ss 6.0.1
27062090
eCl@ss 7.1
27062090
Customs tariff number
85444290